JAJSKI7B May 2020 – May 2022 DRV8424E , DRV8425E
PRODUCTION DATA
次に、駆動波形を計画する必要があります。正しい速度を指示するため、入力波形の周波数を決定します。
目標モータ速度が高すぎる場合、モータは回転しません。モータが目標速度に対応できることを確認してください。
モータ速度 (v)、マイクロステッピング・レベル (nm)、モータのフルステップ角 (θstep) の目標値に対応する ƒstep を計算するには以下を使用します。
θstep は、ステッピング・モータのデータシートまたはモータそのものに記載されています。
周波数 ƒstep は、デバイスの入力の変化の周波数を示します。表 8-1 で示した設計パラメータの場合、fstep は 600 Hz として計算できます。