JAJSKI7B May 2020 – May 2022 DRV8424E , DRV8425E
PRODUCTION DATA
ステッピング・モータでは、フルスケール電流 (IFS) は、どちらかの巻線に駆動される最大電流です。この量は VREFx 電圧に依存します。VREFx ピンの最大許容電圧は 3.3V です。DVDD と抵抗分割器を使用して VREFx を供給できます。
IFS (A) = VREF (V) / 1.32 (V/A)
モータを飽和させないように、IFS 電流は Equation1 にも従う必要があります。VM はモータの電源電圧、RL はモータの巻線の抵抗です。