JAJSKK0A June 2020 – November 2020 DRV8428E
PRODUCTION DATA
表 7-1 に、ドライバの外付け部品の推奨値を示します。
図 7-3 VREF ピンに接続された抵抗分割器. | 部品 | ピン 1 | ピン 2 | 推奨する事項 |
|---|---|---|---|
| CVM1 | VM | PGND | X7R、0.01µF、VM 定格セラミック・コンデンサ |
| CVM2 | VM | PGND | バルク、VM 定格コンデンサ |
| CDVDD | DVDD | GND | X7R、0.47µF~1µF、6.3V または 10V 定格セラミック・コンデンサ |
| RREF1 | VREFx | VCC | チョッピング電流を制限するための抵抗。RREF1 と RREF2 の並列抵抗値を 50kΩ よりも小さくすることを推奨します。 |
| RREF2 (オプション) | VREFx | GND |