DRV8428E

アクティブ

電流センシング機能内蔵、35V、1A、バイポーラ ステッパ モーターまたはデュアル ブラシ付きモーターのドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 35 Full-scale current (A) 1 Peak output current (A) 1.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1500 Sleep current (µA) 2 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 35 Full-scale current (A) 1 Peak output current (A) 1.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1500 Sleep current (µA) 2 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1 つのバイポーラ・ステッパ・モータ
    • 2 つの双方向ブラシ付き DC モータ
    • 4 つの単方向ブラシ付き DC モータ
  • 内蔵型の電流検出機能
    • 検出抵抗が不要
    • ±6% のフルスケール電流精度
  • 4.2V~33V の動作電源電圧範囲
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 位相 / イネーブル (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • スマート・チューンとミックス・ディケイ・オプション
  • 24V 、 25℃で 1500mΩ HS + LS RDS(ON)
  • 電流容量:1.7A ピーク、 0.7A RMS
  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7、16、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
  • ブラシ付き DC アプリケーションでの突入電流制限
  • 小さなパッケージと占有面積
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
  • デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1 つのバイポーラ・ステッパ・モータ
    • 2 つの双方向ブラシ付き DC モータ
    • 4 つの単方向ブラシ付き DC モータ
  • 内蔵型の電流検出機能
    • 検出抵抗が不要
    • ±6% のフルスケール電流精度
  • 4.2V~33V の動作電源電圧範囲
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 位相 / イネーブル (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • スマート・チューンとミックス・ディケイ・オプション
  • 24V 、 25℃で 1500mΩ HS + LS RDS(ON)
  • 電流容量:1.7A ピーク、 0.7A RMS
  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7、16、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
  • ブラシ付き DC アプリケーションでの突入電流制限
  • 小さなパッケージと占有面積
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)

DRV8428E/P デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスを使用すると、2 つの DC モータまたは 1 つのバイポーラ・ステッパ・モータを駆動できます。DRV8428E/P はフルスケール出力電流で最大 1A、RMS 出力電流で最大 0.7A を駆動できます (PCB の設計に依存)。

本ドライバの出力段は、2 つのフル H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET、電流検出およびレギュレーション回路、保護回路で構成されます。内蔵の電流検出機能では内部の電流ミラー・アーキテクチャを使用するため、外部シャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステムコストの削減が可能です。低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、非常に低い静止電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (TSD) を内蔵しています。

DRV8428E/P デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスを使用すると、2 つの DC モータまたは 1 つのバイポーラ・ステッパ・モータを駆動できます。DRV8428E/P はフルスケール出力電流で最大 1A、RMS 出力電流で最大 0.7A を駆動できます (PCB の設計に依存)。

本ドライバの出力段は、2 つのフル H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET、電流検出およびレギュレーション回路、保護回路で構成されます。内蔵の電流検出機能では内部の電流ミラー・アーキテクチャを使用するため、外部シャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステムコストの削減が可能です。低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、非常に低い静止電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (TSD) を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8426E アクティブ 電流センシング機能内蔵、35V、1.5A、バイポーラ ステッパ モーターまたはデュアル ブラシ付きモーターのドライバ Lower RDSon, higher current capabilities
DRV8436E アクティブ 電流センシング機能内蔵、48V、1.5A、バイポーラ ステッパ モーターまたはデュアル ブラシ付きモーターのドライバ Higher voltage range, higher current capabilities, lower RDSon

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8428E/P デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ、電流検出機能およびスマート・チューン・テクノロジーを内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 1月 13日
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
証明書 DRV8428EEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 2月 1日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
アプリケーション・ノート ステッパ・モータの可聴ノイズ低減方法 PDF | HTML 2020年 4月 21日
ホワイト・ペーパー How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019年 3月 19日
アプリケーション概要 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018年 11月 20日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8428EEVM — DRV8428 PHASE/EN 制御インターフェイス搭載ステッパ・モーター・ドライバ・ボード

DRV8428E 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8428 デバイスを容易に評価できます。

DRV8428E デバイスは、バイポーラ ステッピング モーターまたはブラシ付き DC モーター向けの統合型モーター ドライバ ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、および安定化回路を統合しています。DRV8428E デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 33V の単一電源電圧で実施します。シンプルな PHASE/EN (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DRV8428PEVM — DRV8428 PWM 制御インターフェイス搭載ステッパ・モーター・ドライバ・ボード

DRV8428P 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8428P デバイスを容易に評価できます。

DRV8428P デバイスは、バイポーラ ステッピング モーターまたはブラシ付き DC モーター向けの統合型モーター ドライバ ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、および安定化回路を統合しています。DRV8428P デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 33V の単一電源電圧で実施します。シンプルな PWM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ