JAJSKK0A June 2020 – November 2020 DRV8428E
PRODUCTION DATA
DRV8428E/P デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスを使用すると、2 つの DC モータまたは 1 つのバイポーラ・ステッパ・モータを駆動できます。DRV8428E/P はフルスケール出力電流で最大 1A、RMS 出力電流で最大 0.7A を駆動できます (PCB の設計に依存)。
本ドライバの出力段は、2 つのフル H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET、電流検出およびレギュレーション回路、保護回路で構成されます。内蔵の電流検出機能では内部の電流ミラー・アーキテクチャを使用するため、外部シャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステムコストの削減が可能です。低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、非常に低い静止電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (TSD) を内蔵しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8428EPWPR | HTSSOP (16) | 5mm × 4.4mm |
DRV8428ERTER | WQFN (16) | 3.0mm × 3.0mm |
DRV8428EDYYR | TSOT (16) | 4.2mm × 3.26mm |
DRV8428PPWPR | HTSSOP (16) | 5mm × 4.4mm |
DRV8428PRTER | WQFN (16) | 3.0mm × 3.0mm |
DRV8428PDYYR | TSOT (16) | 4.2mm × 3.26mm |