JAJSKK0A June   2020  – November 2020 DRV8428E

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
    1. 5.1 端子機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
      1. 6.5.1 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 PWM モータ・ドライバ
      2. 7.3.2 ブリッジの制御
      3. 7.3.3 電流レギュレーション、オフタイムおよびディケイ・モード
        1. 7.3.3.1 ミックス・ディケイ
        2. 7.3.3.2 スマート・チューン・ダイナミック・ディケイ
        3. 7.3.3.3 スマート・チューン・リップル・コントロール
        4. 7.3.3.4 ブランキング時間
      4. 7.3.4 リニア電圧レギュレータ
      5. 7.3.5 論理および 7 レベル・ピン構造図
      6. 7.3.6 保護回路
        1. 7.3.6.1 VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
        2. 7.3.6.2 過電流保護 (OCP)
        3. 7.3.6.3 サーマル・シャットダウン (OTSD)
        4. 7.3.6.4 フォルト条件のまとめ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 スリープ・モード (nSLEEP = 0)
      2. 7.4.2 動作モード (nSLEEP = 1)
      3. 7.4.3 機能モードのまとめ
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 電流レギュレーション
        2. 8.2.2.2 消費電力および熱に関する計算
          1. 8.2.2.2.1 アプリケーション曲線
    3. 8.3 代替アプリケーション
      1. 8.3.1 設計要件
      2. 8.3.2 詳細な設計手順
        1. 8.3.2.1 電流レギュレーション
          1. 8.3.2.1.1 ステッピング・モータの速度
            1. 8.3.2.1.1.1 ディケイ・モード
  9. 電源に関する推奨事項
    1. 9.1 バルク・コンデンサ
  10. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトの注意点
      1. 10.1.1 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート(オプション)
      1. 11.1.1 開発サポート(オプション)
      2. 11.1.2 デバイスの項目表記 (オプション)
    2. 11.2 ドキュメントのサポート(該当する場合)
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 関連リンク
    4. 11.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 11.5 コミュニティ・リソース
    6. 11.6 商標
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

端子機能

ピン 種類 説明
名前 PWP、DYY RTE
DRV8428E DRV8428P DRV8428E DRV8428P
DECAY/TOFF 11 11 9 9 I ディケイ・モードおよびオフタイム設定ピン、 7 レベル・ピン。
AEN 15 13 I ブリッジ A のイネーブル入力。ロジック High にするとブリッジ A はイネーブルされ、ロジック Low にするとブリッジ A はディセーブルされてハイ・インピーダンスになります。
AIN1 15 13 I ブリッジ A の PWM 入力。H ブリッジ A の状態をロジック制御します。内部プルダウン。
AIN2 14 12 I ブリッジ B の PWM 入力。H ブリッジ B の状態をロジック制御します。内部プルダウン。
AOUT1 3 3 1 1 O 巻線 A 出力。モータの巻線に接続します。
AOUT2 4 4 2 2 O 巻線 A 出力。モータの巻線に接続します。
APH 14 12 I ブリッジ A の Phase 入力。ロジック High にすると、AOUT1 から AOUT2 に電流が駆動されます。
VREFA 10 10 8 8 I 基準電圧入力。このピンの電圧により、 H ブリッジ A のフルスケールのチョッピング電流が設定されます。
BEN 13 11 I ブリッジ B のイネーブル入力。ロジック High にするとブリッジ B はイネーブルされ、ロジック Low にするとブリッジ B はディセーブルされてハイ・インピーダンスになります。
BIN1 13 11 I ブリッジ B の PWM 入力。H ブリッジ B の状態をロジック制御します。内部プルダウン。
BIN2 12 10 I ブリッジ B の PWM 入力。H ブリッジ B の状態をロジック制御します。内部プルダウン。
BOUT1 6 6 4 4 O 巻線 B 出力。モータの巻線に接続します。
BOUT2 5 5 3 3 O 巻線 B 出力。モータの巻線に接続します。
BPH 12 10 I ブリッジ B の Phase 入力。ロジック High にすると、BOUT1 から BOUT2 に電流が駆動されます。
VREFB 9 9 7 7 I 基準電圧入力。このピンの電圧により、 H ブリッジ B のフルスケールのチョッピング電流が設定されます。
GND 7 7 5 5 PWR デバイスのグランド。システム・グランドに接続します。
DVDD 8 8 6 6 PWR ロジック電源電圧。X7R、0.47µF~1µF、6.3V または 10V 定格セラミック・コンデンサを GND との間に接続します。
VM 1 1 15 15 PWR 電源。モータ電源電圧に接続し、VM 定格の 0.01µF セラミック・コンデンサと 1 つのバルク・コンデンサを使用して PGND にバイパスします。
PGND 2 2 16 16 PWR 電源グランド。システム・グランドに接続します。
nSLEEP 16 16 14 14 I スリーブ・モード入力。論理 High でデバイスをイネーブル。論理 Low で低消費電力スリープ・モードに移行。内部プルダウン抵抗。nSLEEP Low パルスにより、フォルトがクリアされます。
PAD - - - - - サーマル・パッド。システム・グランドに接続します。