JAJSKW9 December 2020 DRV8434S
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 (VM、DVDD) | ||||||
IVM | VM 動作電源電流 | ENABLE = 1、nSLEEP = 1、モータ負荷なし | 5 | 6.5 | mA | |
IVMQ | VM スリープ・モード電源電流 | nSLEEP = 0 | 2 | 4 | μA | |
tSLEEP | スリープ時間 | nSLEEP = 0 でスリープモード |
120 | μs | ||
tRESET | nSLEEP リセット・パルス | nSLEEP = Low でフォルトをクリア |
20 |
40 | μs | |
tWAKE | ウェークアップ時間 | nSLEEP = 1 で出力遷移 | 0.8 | 1.2 | ms | |
tON | ターンオン時間 | VM > UVLO で出力遷移 | 0.8 | 1.2 | ms | |
tEN |
イネーブル時間 |
ENABLE = 0/1 で出力遷移 |
5 | μs | ||
VDVDD | 内部レギュレータ電圧 | 外部負荷なし、 6V < VVM < 48V | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
外部負荷なし、 VVM = 4.5V |
4.2 |
4.35 |
V | |||
チャージ・ポンプ (VCP、CPH、CPL) | ||||||
VVCP | VCP 動作電圧 | 6V < VVM < 48V | VVM +5 | V | ||
f(VCP) | チャージ・ポンプ・スイッチング周波数 | VVM > UVLO、nSLEEP = 1 | 360 | kHz | ||
論理レベル入力 (STEP、DIR、nSLEEP、nSCS、SCLK、SDI、ENABLE) | ||||||
VIL | 入力論理 Low 電圧 | 0 | 0.6 | V | ||
VIH | 入力論理 High 電圧 | 1.5 | 5.5 | V | ||
VHYS | 入力論理ヒステリシス | 150 | mV | |||
IIL1 | 入力論理 Low 電流 (nSCS) | VIN = 0V | 8 | 12 | μA | |
IIL | 入力論理 Low 電流 (その他のピン) | VIN = 0V | –1 | 1 | μA | |
IIH1 | 入力論理 High 電流 (nSCS) | VIN = DVDD | 500 | nA | ||
IIH | 入力論理 High 電流 (その他のピン) | VIN = 5V | 100 | μA | ||
プッシュプル出力 (SDO) | ||||||
RPD,SDO | 内部プルダウン抵抗 | 5mA 負荷、GND 基準 | 30 | 60 | Ω | |
RPU,SDO | 内部プルアップ抵抗 | 5mA 負荷、VSDO 基準 | 30 | 60 | Ω | |
ISDO | SDO リーク電流 | SDO = VSDO および 0V | -1 | 1 | μA | |
制御出力 (nFAULT) | ||||||
VOL | 出力論理 Low 電圧 | IO = 5mA | 0.5 | V | ||
IOH | 出力論理 High リーク電流 | –1 | 1 | μA | ||
モータ・ドライバ出力 (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | ||||||
RDS(ON) | ハイサイド FET オン抵抗 | TJ = 25℃、IO = -1A | 165 | 200 | mΩ | |
TJ = 125℃、IO = -1A | 250 | 300 | mΩ | |||
TJ = 150℃、IO = -1A | 280 | 350 | mΩ | |||
RDS(ON) | ローサイド FET オン抵抗 | TJ = 25℃、IO = 1A | 165 | 200 | mΩ | |
TJ = 125℃、IO = 1A | 250 | 300 | mΩ | |||
TJ = 150℃、IO = 1A | 280 | 350 | mΩ | |||
tSR | 出力スルーレート | VVM = 24V、IO = 1A、10% と 90% の間 | 240 | V/µs | ||
PWM 電流制御 (VREF) | ||||||
KV | トランスインピーダンス・ゲイン | VREF = 3.3V | 1.254 | 1.32 | 1.386 | V/A |
IVREF |
VREF リーク電流 | VREF = 3.3V |
8.25 | µA | ||
tOFF | PWM オフ時間 | TOFF = 00b | 7 | μs | ||
TOFF = 01b | 16 | |||||
TOFF = 10b | 24 | |||||
TOFF = 11b | 32 | |||||
ΔITRIP | 電流トリップ精度 | 0.25A < IO < 0.5A | –12 | 12 | % | |
0.5A < IO < 1A | -6 |
6 | ||||
1A < IO < 2.5A | –4 |
4 | ||||
IO,CH | AOUT と BOUT の電流マッチング | IO = 2.5A | -2.5 | 2.5 | % | |
保護回路 | ||||||
VUVLO | VM 低電圧誤動作防止 (UVLO) | VM 立ち下がり、UVLO 立ち下がり | 4.1 | 4.25 | 4.35 | V |
VM 立ち上がり、UVLO 立ち上がり | 4.2 | 4.35 | 4.45 | |||
VUVLO,HYS | 低電圧ヒステリシス | 立ち上がりから立ち下がりへのスレッショルド | 100 | mV | ||
VRST | VM 低電圧誤動作防止 (UVLO) リセット | VM 立ち下がり、デバイス・リセット、SPI 通信なし | 3.9 | V | ||
VCPUV | チャージ・ポンプ低電圧 | VCP 立ち下がり、CPUV 通知 | VVM + 2 | V | ||
IOCP | 過電流保護 | FET を流れる電流 | 4 | A | ||
tOCP | 過電流グリッチ除去時間 | 2 | μs | |||
tRETRY | 過電流リトライ時間 | OCP_MODE = 1b | 4 | ms | ||
tOL | 開放負荷検出時間 | EN_OL = 1b | 50 | ms | ||
IOL | 開放負荷電流スレッショルド | EN_OL = 1b | 75 | mA | ||
TOTW | 過熱警告 | ダイ温度 TJ | 135 | 150 | 165 | °C |
TOTSD | サーマル・シャットダウン | ダイ温度 TJ | 150 | 165 | 180 | °C |
THYS_OTSD | 過熱保護閾値ヒステリシス | ダイ温度 TJ | 20 | °C | ||
THYS_OTW | 過熱警告ヒステリシス | ダイ温度 TJ | 20 | °C |