DRV8434S
- PWM マイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
- STEP/DIR ピン付きの SPI インターフェイス
- 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
- 電流検出機能を搭載
- 検出抵抗が不要
- ±4% のフルスケール電流精度
- スマート・チューン、スローおよびミックス・ディケイ・オプション
- 4.5~48V の電源動作電圧範囲
- 低い RDS(ON):24V、25℃で 330mΩ HS + LS
- 高電流出力ドライバ:2.5A フルスケール、1.8A rms
- TRQ_DAC ビットによりフルスケール電流をスケーリング
- 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
- 7µs、16µs、24µs、32µs
- 1.8V、3.3V、5.0V ロジック入力をサポート
- SPI によるデイジー・チェーンをサポート
- 低消費電流スリープ・モード (2µA)
- 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
-
小型パッケージと小占有面積
- 保護機能
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- センサレスのストール検出
- 開放負荷検出 (OL)
- 過熱警告 (OTW)
- サーマル・シャットダウン (OTSD)
- フォルト条件出力 (nFAULT)
DRV8434S は、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには、2 つの N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8434S は最大 2.5A のフルスケール出力電流 (PCB の設計に依存) を駆動できます。
本デバイスは、2 つの外部電力検出抵抗が不要な内部電流検出アーキテクチャを採用しているため、PCB 面積とシステム・コストを低減できます。本デバイスは、スマート・チューン、スロー、ミックスのディケイ・オプションを選択できる内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは最適な電流レギュレーションを自動的に調整し、モータの可聴ノイズを低減します。
STEP/DIR ピンを使ったシンプルな SPI インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。高度なストール検出アルゴリズムにより、設計者はモータが停止したかどうかを検出し、必要に応じて対策を講じることができます。このデバイスは、SPI 経由で出力電流をスケーリングできるトルク DAC も内蔵しているため、VREF リファレンスをスケーリングする必要はありません。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、開放負荷、過熱に対するその他の保護機能が備わっています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。
低消費電力のスリープ・モードを備えており、nSLEEP ピンを使用することで、超低スタンバイ電流を実現できます。このデバイスには、全二重の 4 線式同期 SPI 通信機能が搭載されており、最大 63 台のデバイスを直列にデイジー・チェーン接続し、構成や詳細なフォルト報告が可能です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8434S ステッピング・ドライバ、内蔵電流検出機能、1/256 マイクロステッピング、SPI インターフェイス、スマート・チューン・テクノロジ、ストール検出機能搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 1月 5日 |
| アプリケーション・ノート | ステッパ モーターの可聴ノイズ低減方法 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 2026年 3月 4日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Improve Motion Smoothness and Accuracy of Stepper Motors (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 11日 | |||
| 証明書 | DRV8434SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 12月 7日 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV8434SEVM GUI User's Guide | 2020年 11月 25日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A) | 2020年 1月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8434SEVM — DRV8434S 停止検出機能および SPI インタフェース搭載ステッパ ドライバ評価基板
DRV8434S 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8434S デバイスを容易に評価できます。
DRV8434S は、最大 2.5A のフルスケール電流をサポートする完全統合型ステッピング モータ ドライバであり、内部マイクロステッピング インデクサ、スマート チューン減衰テクノロジ、高度なストール検出アルゴリズム、内蔵電流検出機能を搭載しています。DRV8434 デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 48V の単一電源電圧で実施します。シンプルな STEP/DIR 制御インターフェイスと、デイジーチェーンをサポートする SPI (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。