DRV8434SEVM

DRV8434S stepper drivers with stall detection and SPI interface evaluation module

DRV8434SEVM

購入

概要

DRV8434S 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8434S デバイスを容易に評価できます。

DRV8434S は、最大 2.5A のフルスケール電流をサポートするフル統合型のステッパ・モーター・ドライバであり、内部マイクロステップ・インデクサ、スマート・チューニング減衰テクノロジー、先進的な停止検出アルゴリズム、内蔵電流センシング機能を搭載しています。DRV8434 デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 48V の単一電源電圧で実施します。シンプルな STEP/DIR 制御インターフェイスと、デイジーチェーンをサポートする SPI 通信を採用しているので、外部コントローラから出力を管理できます。減衰モードは、低速減衰、混合減衰、スマート・チューン・リップル制御、またはスマート・チューン・ダイナミック減衰電流レギュレーション方式のいずれかを選択できます。

この評価基板の詳細については、DRV8434SEVM User's Guide (英語) をご覧ください。

特長
  • 4.5V ~ 48V の動作電圧範囲
  • 最大 4A のピーク電流
  • シンプルな STEP/DIR 入力インターフェイスと、デイジーチェーンをサポートする SPI 通信
  • 統合型の電流センス機能とマイクロステップ・インデクサ
  • スマート・チューン・テクノロジー
  • 停止検出機能
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8434S 統合型電流センシング機能および停止検出機能 (SPI) 搭載、48V、2.5A バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ

 

MSP430 マイコン
MSP430F2617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8434SEVM — DRV8434S stepper drivers with stall detection and SPI interface evaluation module

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

SLOC370 — DRV8434SEVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLOC370 DRV8434SEVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 06 9 2022
download DRV8434SEVM Software (zip)  — 26691 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8434SEVM DRV8434S stepper drivers with stall detection and SPI interface evaluation module

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc370 or www.ti.com/lit/xx/sloc370b/sloc370b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC370. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8434SEVM User's Guide 2020年 11月 25日
証明書 DRV8434SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 7日
ユーザー・ガイド DRV8434SEVM GUI User's Guide 2020年 11月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ