JAJSHQ9B June 2020 – July 2022 DRV8436E
PRODUCTION DATA
最小 | 最大 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VVM | 通常 (DC) 動作の電源電圧範囲 | 4.5 | 48 | V |
VI | 論理レベル入力電圧 | 0 | 5.3 | V |
VREF | 基準 RMS 電圧範囲 (VREFA、VREFB) | 0.05 | 3.3 | V |
ƒPWM | 適用される PWM 信号 (APH、AEN、BPH、BEN、AIN1、AIN2、BIN1、BIN2) | 0 | 100 | kHz |
IFS | モータ・フルスケール電流 (xOUTx) | 0 | 1.5 | A |
Irms | モータ RMS 電流 (xOUTx) | 0 | 1.1 | A |
TA | 動作時の周囲温度 | –40 | 125 | °C |
TJ | 動作時のジャンクション温度 | –40 | 150 | °C |