DRV8436E
- デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
- 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータ
- 2 つの双方向ブラシ付き DC モータ
- 4 つの単方向ブラシ付き DC モータ
- 電流検出機能内蔵
- 検出抵抗が不要
- ±7.5% のフルスケール電流精度
- 4.5~48V の動作電源電圧範囲
- 複数の制御インターフェイス・オプション
- PHASE/ENABLE
- PWM
- スマート・チューン・ディケイ・テクノロジ、固定スロー、ファースト、ミックス・ディケイ・オプション
- 低い RDS(ON):24V、25℃で 900mΩ HS + LS
- ブリッジごとの大電流能力:2.4A ピーク、1.5A フルスケール、1.1A RMS
- 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
- 7、16、24、32µs
- 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
- 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
- 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
- 小さなパッケージと占有面積
- 保護機能
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (OTSD)
- フォルト条件出力 (nFAULT)
DRV8436E/P デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスを使用すると、2 つの DC モータまたは 1 つのバイポーラ・ステッパ・モータを駆動できます。本ドライバの出力段は、2 つのフル H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、電流検出およびレギュレーション回路、保護回路で構成されます。内蔵の電流検出機能では内部の電流ミラー・アーキテクチャを使用するため、大きいシャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステムコストの削減が可能です。低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、非常に低い静止電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) を内蔵しています。DRV8436E/P は H ブリッジあたりフルスケール出力電流で最大 1.5A、RMS 出力電流で最大 1.1A を駆動できます (PCB の設計に依存)。
重要な情報
3 種類の評価基板が入手できます。ご注文
注:DRV8436 HTSSOP は、ピン数を以前の 24 ピンから現在の 28 ピンに変更しました。その結果、この製品は DRV84xx ファミリの他の製品とピン互換になりました。DRV8436 の 24 ピン バージョンと 28 ピン バージョンは機能的には同一です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8436E/P デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ、電流センス機能内蔵、スマート・チューン・テクノロジ採用 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 1月 13日 |
| アプリケーション・ノート | ステッパ モーターの可聴ノイズ低減方法 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 2026年 3月 4日 | |||
| アプリケーション概要 | Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 6月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Improve Motion Smoothness and Accuracy of Stepper Motors (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 1月 19日 | |||
| ユーザー・ガイド | DRV84XX_89XX_8256X EVM GUI User's Guide (Rev. D) | 2020年 10月 30日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) | 2019年 3月 19日 | ||||
| アプリケーション概要 | Smart Tuning for Efficient Stepper Driving | 2018年 11月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8436EEVM — DRV8436E PH/EN 制御、ステッピング モーター ドライバの評価基板
DRV8436E 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8436E デバイスを容易に評価できます。
DRV8436E はバイポーラ ステッピング モーター向けの高集積モーター ドライバ ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、レギュレーション回路、およびマイクロステップ インデクサを統合しています。DRV8436E への電力供給は、4.5V~48V の電源電圧で実施します。シンプルな PH/EN 制御インターフェイスを採用しているため、外部コントローラはステッピング (...)
DRV8436PEVM — DRV8436P PWM (パルス幅変調) モーター ドライバの評価基板
DRV8436P 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8436P デバイスを容易に評価できます。
DRV8436P はバイポーラ ステッピング モーター向けの高集積モーター ドライバ ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、レギュレーション回路、およびマイクロステップ インデクサを統合しています。DRV8436P への電力供給は、4.5V ~ 48V の電源電圧で行います。シンプルな PWM (パルス幅変調) 制御インターフェイスを採用しているため、外部コントローラからステッピング (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。