JAJSHQ9B June   2020  – July 2022 DRV8436E

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
    1.     デバイスのオプション
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 PWM モータ・ドライバ
      2. 7.3.2 ブリッジの制御
      3. 7.3.3 電流レギュレーション
      4. 7.3.4 ディケイ・モード
        1. 7.3.4.1 スロー・ディケイ
        2. 7.3.4.2 ミックス・ディケイ
        3. 7.3.4.3 ファースト・ディケイ
        4. 7.3.4.4 スマート・チューン・ダイナミック・ディケイ
        5. 7.3.4.5 ブランキング時間
      5. 7.3.5 チャージ・ポンプ
      6. 7.3.6 リニア電圧レギュレータ
      7. 7.3.7 論理およびクワッドレベル・ピン構造図
        1. 7.3.7.1 nFAULT ピン
      8. 7.3.8 保護回路
        1. 7.3.8.1 VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
        2. 7.3.8.2 VCP 低電圧誤動作防止 (CPUV)
        3. 7.3.8.3 過電流保護 (OCP)
        4. 7.3.8.4 サーマル・シャットダウン (OTSD)
        5. 7.3.8.5 36
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 スリープ・モード (nSLEEP = 0)
      2. 7.4.2 動作モード (nSLEEP = 1)
      3. 7.4.3 機能モードのまとめ
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 主要アプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 電流レギュレーション
    3. 8.3 代表的なアプリケーション
      1. 8.3.1 設計要件
      2. 8.3.2 詳細な設計手順
        1. 8.3.2.1 電流レギュレーション
        2. 8.3.2.2 ステッピング・モータの速度
        3. 8.3.2.3 ディケイ・モード
  9. 電源に関する推奨事項
    1. 9.1 バルク・コンデンサ
  10. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトの注意点
    2. 10.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 関連リンク
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 コミュニティ・リソース
    5. 11.5 商標
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

標準値は TA = 25℃、VVM = 24V での値です。特に記述のない限り、すべての限界値は推奨動作条件の全範囲を満たすものとします。
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
電源 (VM、DVDD)
IVM VM 動作電源電流 nSLEEP = 1、モータ負荷なし、IC イネーブル 5

7

mA
IVMQ VM スリープ・モード電源電流 nSLEEP = 0 2 4 µA
tSLEEP スリープ時間 nSLEEP = 0 でスリープモード 75 µs
tWAKE ウェークアップ時間 nSLEEP = 1 で出力遷移 0.6 0.9 ms
tON ターンオン時間 VM > UVLO で出力遷移 0.6 0.9 ms
VDVDD 内部レギュレータ電圧 外部負荷なし、6V < VVM < 45V 4.5 5 5.5 V
チャージ・ポンプ (VCP、CPH、CPL)
VVCP VCP 動作電圧 VVM +5 V
f(VCP) チャージ・ポンプ・スイッチング周波数 VVM > UVLO、nSLEEP = 1 400 kHz
ロジック・レベル入力 (APH、AEN、BPH、BEN、AIN1、AIN2、BIN1、BIN2、nSLEEP)
VIL 入力ロジック Low 電圧 0 0.6 V
VIH 入力ロジック High 電圧 1.5 5.5 V
VHYS 入力ロジック・ヒステリシス 150 mV
IIL 入力ロジック Low 電流 VIN = 0V -1 1 µA
IIH 入力ロジック High 電流 VIN = 5V 50 µA
tPD 伝搬遅延 xPH、xEN、xINx 入力から電流が変化するまで 850 ns
クワッド・レベル入力 (ADECAY、BDECAY、TOFF)
VI1 入力ロジック Low 電圧 GND に接続 0 0.6 V
VI2 330kΩ ± 5% を GND に接続 1 1.25 1.4 V
VI3 入力ハイ・インピーダンス電圧 ハイ・インピーダンス (GND との間の抵抗値が 500kΩ よりも大きい) 1.8 2 2.2 V
VI4 入力ロジック High 電圧 DVDD に接続 2.7 5.5 V
IO 出力プルアップ電流 10 µA
制御出力 (nFAULT)
VOL 出力ロジック Low 電圧 IO = 5mA 0.4 V
IOH 出力ロジック High リーク電流 VVM = 24V -1 1 µA
モータ・ドライバ出力 (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2)
RDS(ON) ハイサイド FET オン抵抗 VVM = 24V、TJ = 25℃、IO = -1A 450 550 mΩ
VVM = 24V、TJ = 125℃、IO = -1A 700 850 mΩ
VVM = 24V、TJ = 150℃、IO = -1A 780 950 mΩ
RDS(ON) ローサイド FET オン抵抗 VVM = 24V、TJ = 25℃、IO = 1A 450 550 mΩ
VVM = 24V、TJ = 125℃、IO = 1A 700 850 mΩ
VVM = 24V、TJ = 150℃、IO = 1A 780 950 mΩ
tSR 出力スルーレート VM = 24V、IO = 0.5A、10% と 90% の間 150 V/µs
PWM 電流制御 (VREFA、VREFB)
KV トランスインピーダンス・ゲイン 2.2 V/A
tOFF PWM オフ時間 TOFF = 0 7 µs
TOFF = 1 16
TOFF = ハイ・インピーダンス 24
TOFF = 330kΩ を GND との間に接続 32
ΔITRIP 電流トリップ精度 IO = 1.5A、10%~20% 電流設定 –13 10 %
IO = 1.5A、20%~67% 電流設定 –8 8
IO = 1.5A、67%~100% 電流設定 -7.5 7.5
IO,CH AOUT と BOUT の電流マッチング IO = 1.5A -2.5 2.5 %
保護回路
VUVLO VM 低電圧誤動作防止 (UVLO) VM 立ち下がり、UVLO 立ち下がり 4.15 4.25 4.35 V
VM 立ち上がり、UVLO 立ち上がり 4.25 4.35 4.45
VUVLO、HYS 低電圧ヒステリシス 立ち上がりから立ち下がりへのスレッショルド 100 mV
VCPUV チャージ・ポンプ低電圧 VCP 立ち下がり、CPUV 通知 VVM + 2 V
IOCP 過電流保護 いずれかの FET を流れる電流 2.4 A
tOCP 過電流グリッチ除去時間 VM < 37V 3 µs
VM >= 37V 0.5
tRETRY 過電流リトライ時間 4 ms
TOTSD サーマル・シャットダウン ダイ温度 TJ 150 165 180
THYS_OTSD サーマル・シャットダウン・ヒステリシス ダイ温度 TJ 20