JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
条件 | 構成 | H ブリッジ | DVDD レギュレータ | チャージ・ポンプ | インデクサ | ロジック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スリープ・モード | 4.5V < VM < 48V | nSLEEP ピン = 0 | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル |
動作 | 4.5V < VM < 48V | nSLEEP ピン=1 ENABLE = 1 および EN_OUT=「1b」 | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 |
ディセーブル | 4.5V < VM < 48V | nSLEEP ピン=1 ENABLE ピン=0 または EN_OUT=「0b」 | ディセーブル | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 |