JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
周囲温度が TA、総消費電力 (PTOT) の場合、接合部温度 (TJ) は次のように計算されます。
TJ = TA + (PTOT × RθJA)
JEDEC 規格の 4 層 PCB の場合を考えると、接合部から周囲への熱抵抗 (RθJA) は、DDW パッケージで 22.5℃/W、PWP パッケージで 24.5℃/W です。
周囲温度が 25℃と仮定すると、DDW パッケージの接合部温度は次のように計算されます。
PWP パッケージの接合部温度は次のように計算されます。
Topic Link Label8.2.4.2 で説明されているように、さらに正確な計算を行うには、Topic Link Label6.6 に示されているデバイスの接合部温度での FET のオン抵抗の依存性を考慮してください。
たとえば、
接合部温度が 100℃のとき、オン抵抗は 25℃のオン抵抗に比べて 1.3 倍高くなる可能性があります。
導通損失の初期推定値は 2.5W でした。
したがって、導通損失の新しい推定値は 2.5W × 1.3 = 3.25W になります。
それに応じて、合計電力損失の新しい推定値は 4.082W です。
DDW パッケージの接合部温度の新しい推定値は 116.8℃です。
これ以上計算を繰り返しても、接合部温度の推定値は大きく増加する可能性はわずかです。