JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
表 7-26 に、自動トルクによる熱性能の向上を示します。熱性能の画像は次の条件でキャプチャされています。
VM = 24V、1/16 マイクロステップ、4A フルスケール電流、3000pps の速度、無負荷、室温
![]() | ![]() |
熱画像:自動トルク無効、IC 温度= 114.3℃ | 熱画像:自動トルク有効、IC 温度= 37℃ |
![]() | ![]() |
熱画像:自動トルク無効、モーター温度= 65.8℃ | 熱画像:自動トルク有効、モーター温度= 28.1℃ |
自動トルクによって IC とモーターの温度が低下することにより、ステッパ・モーター・システムの長期的な信頼性が向上します。