JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
両方の H ブリッジの MOSFET がディセーブルになる
nFAULT は Low に駆動される
チャージ・ポンプはアクティブのまま
SPI インターフェイスで動作している場合
FAULT ビットと OCP ビットは「1b」にラッチされる
xOUTy と VM が短絡した場合、対応する OCP_LSy_x ビットは「1b」になる
xOUTy とグランドが短絡した場合、対応する OCP_HSxy_x ビットは「1b」になる
TOCP ビットは、過電流保護のグリッチ除去時間をプログラムする
過電流保護は 2 つのモード (ラッチ付きシャットダウンと自動リトライ) で動作できます。この動作モードは、実行中に変更できます。