JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
すべての出力がディセーブル (ハイ・インピーダンス) になる
チャージ・ポンプがディセーブルになる
nFAULT は Low に駆動される
VM 電圧が UVLO 立ち上がりスレッショルド電圧を上回ると、通常動作に復帰します (モーター・ドライバとチャージ・ポンプ)。
SPI インターフェイスで動作しているとき、VM ピンの電圧が UVLO 立ち下がりスレッショルド電圧よりも低く、VRST または VCC UVLO よりも高い場合 (図 7-40 を参照):
SPI 通信が利用可能になり、デバイスのデジタル・コアがアクティブになる
FAULT ビットと UVLO ビットが「1b」になります
nFAULT ピンは Low に駆動される
この条件から、VM 電圧が UVLO 立ち上がりスレッショルド電圧を上回ると、次のようになります。
nFAULT ピンが解放される (外部電圧にプルアップされる)
FAULT ビットは「0b」になります
UVLO ビットは、CLR_FLT ビットまたは nSLEEP リセット・パルスによってクリアされるまで、「1b」にラッチされた状態を維持する。
SPI 通信は利用できず、デジタル・コアはシャットダウンされる
FAULT ビットと UVLO ビットは「0b」になる
nFAULT ピンは High になる
デジタル・コアが動作する
UVLO ビットは「0b」のままです
FAULT ビットは「1b」になります
nFAULT ピンは Low にプルダウンされる
VM 電圧が VM UVLO 立ち上がりスレッショルドを超えた場合
FAULT ビットは「0b」になります
UVLO ビットは「0b」のままです
nFAULT ピンは High にプルアップされる