JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
図 7-107 に、SS_CTRL2 レジスタを示し、表 7-92 に、このレジスタのフィールドの説明を示します。
読み出し / 書き込み
「レジスタ・マップ表」に戻ります
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RSVD | SS_KP[6:0] | ||||||
R/W - 0b | R/W-0000000b |
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | RSVD | R/W | 0b | 予約済み。 |
6-0 | SS_KP[6:0] | R/W | 0000000b | サイレント・ステップ PI コントローラの比例ゲインを表します。範囲は 0~127 で、デフォルト値は 0 です。 |