JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 (VM、DVDD) | ||||||
IVM | VM 動作電源電流 | ENABLE = 1、nSLEEP = 1、モーター負荷なし、VCC = 外部 5V | 5 | 8.5 | mA | |
ENABLE = 1、nSLEEP = 1、モーター負荷なし、VCC = DVDD | 8 | 12 | ||||
IVMQ | VM スリープ・モード電源電流 | nSLEEP = 0 | 3 | 8 | μA | |
tSLEEP | スリープ時間 | nSLEEP = 0 からスリープモードまで | 120 | μs | ||
tRESET | nSLEEP リセット・パルス | nSLEEP = Low でフォルトをクリア | 20 | 40 | μs | |
tWAKE | ウェークアップ時間 | H/W インターフェイス、nSLEEP = 1 で出力遷移 | 0.85 | 1.2 | ms | |
SPI インターフェイス、nSLEEP = 1 で SPI 準備完了 | 0.15 | 0.25 | ms | |||
tON | ターンオン時間(1) | VM > UVLO で出力遷移 | 1 | 1.3 | ms | |
VDVDD | 内部レギュレータ電圧 | 外部負荷なし、6V < VVM < 48V | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
外部負荷なし、VVM = 4.5V | 4.2 | 4.35 | V | |||
チャージ・ポンプ (VCP、CPH、CPL) | ||||||
VVCP | VCP 動作電圧 | 6V < VVM < 48V | VVM +5 | V | ||
f VCP | チャージ・ポンプのスイッチング周波数 | VVM > UVLO、nSLEEP = 1 | 357 | kHz | ||
fCLK | 内部デジタル・クロック周波数 | VVM > UVLO、nSLEEP = 1 | 10 | MHz | ||
ロジック・レベル入力 (STEP、DIR、MODE、DECAY1、nSCS、SCLK、SDI、nSLEEP) | ||||||
VIL | 入力ロジック Low 電圧 | 0 | 0.6 | V | ||
VIH | 入力論理 High 電圧 (DECAY1 を除くすべてのピン) | 1.5 | 5.5 | V | ||
VIH _DECAY1 | 入力ロジック High 電圧 (DECAY1 ピン) | 2.7 | 5.5 | V | ||
VHYS | 入力ロジック・ヒステリシス (nSLEEP を除くすべてのピン) | 100 | mV | |||
VHYS_SLEEP | nSLEEP ロジック・ヒステリシス | 300 | mV | |||
IIL | 入力ロジック Low 電流 (nSCS を除くすべてのピン) | VIN = 0V | -1 | 1 | μA | |
IIL_nSCS | nSCS ロジック Low 電流 | nSCS = 0V | 8 | 12 | μA | |
IIH | 入力ロジック High 電流 (nSCS を除くすべてのピン、200k の内部プルダウン抵抗) | VIN = DVDD | 50 | μA | ||
IIH _nSCS | nSCS ロジック High 電流 | nSCS = DVDD | 0.1 | μA | ||
トライレベル入力 (M0、DECAY0、ENABLE) | ||||||
VI1_tri | 入力ロジック Low 電圧 | GND に接続 | 0 | 0.6 | V | |
VI2_tri | 入力 Hi-Z 電圧 | Hi-Z | 1.8 | 2 | 2.2 | V |
VI3_tri | 入力ロジック High 電圧 | DVDD に接続 | 2.7 | 5.5 | V | |
IO_tri | 出力プルアップ電流 | 10.5 | μA | |||
クワッドレベル入力 (M1、TOFF) | ||||||
VI1_quad | 入力ロジック Low 電圧 | GND に接続 | 0 | 0.6 | V | |
VI2_quad | 入力セカンド・レベル電圧 | 330kΩ ± 5% を GND との間に接続 | 1 | 1.25 | 1.4 | V |
VI3_quad | 入力 Hi-Z 電圧 | Hi-Z | 1.8 | 2 | 2.2 | V |
VI4_quad | 入力ロジック High 電圧 | DVDD に接続 | 2.7 | 5.5 | V | |
IO_quad | 出力プルアップ電流 | 10.5 | μA | |||
プッシュプル出力 (SDO) | ||||||
RPD,SDO | 内部プルダウン抵抗 | 5mA 負荷、GND 基準 | 30 | 70 | Ω | |
RPU,SDO | 内部プルアップ抵抗 | 5mA 負荷、VCC 基準 | 60 | 110 | Ω | |
ISDO | SDO リーク電流(1) | VVM > 6V、SDO = VCC および 0V | -2.5 | 2.5 | μA | |
制御出力 (nFAULT、nHOME) | ||||||
VOL | 出力ロジック Low 電圧 | IO = 5mA | 0.35 | V | ||
IOH | 出力ロジック High リーク電流 | -1 | 1 | μA | ||
モーター・ドライバ出力 (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | ||||||
RDS(ONH、DDW) | ハイサイド FET オン抵抗、 DDW パッケージ | TJ = 25℃、IO = -5A | 53 | 60 | mΩ | |
TJ = 125℃、IO = -5A | 80 | 94 | mΩ | |||
TJ = 150℃、IO = -5A | 90 | 107 | mΩ | |||
RDS(ONL、DDW) | ローサイド FET オン抵抗、 DDW パッケージ | TJ = 25℃、IO = 5A | 53 | 60 | mΩ | |
TJ = 125℃、IO = 5A | 80 | 94 | mΩ | |||
TJ = 150℃、IO = 5A | 90 | 107 | mΩ | |||
RDS(ONH、PWP) | ハイサイド FET オン抵抗、 PWP パッケージ | TJ = 25℃、IO = -4A | 55 | 66 | mΩ | |
TJ = 125℃、IO = -4A | 83 | 100 | mΩ | |||
TJ = 150℃、IO = -4A | 94 | 116 | mΩ | |||
RDS(ONL、PWP) | ローサイド FET オン抵抗、 PWP パッケージ | TJ = 25℃、IO = 4A | 55 | 66 | mΩ | |
TJ = 125℃、IO = 4A | 83 | 100 | mΩ | |||
TJ = 150℃、IO = 4A | 94 | 116 | mΩ | |||
ILEAK | ディスエーブル・モードでの出力リーク電流をグランドに接続(1) | H ブリッジは Hi-Z、VVM = 48V | 200 | μA | ||
tRF | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | ハードウェア・インターフェイス、IO = 5A、10% と 90% の間 | 140 | ns | ||
SPI インターフェイス、SR = 0b、IO = 5A、10% と 90% の間 | 140 | |||||
SPI インターフェイス、SR = 1b、IO = 5A、10% と 90% の間 | 70 | |||||
tD | 出力デッドタイム | VM = 24V、IO = 5A | 300 | ns | ||
PWM 電流制御 (VREF) | ||||||
KV | トランスインピーダンス・ゲイン | VREF = 3.3V | 0.625 | 0.66 | 0.695 | V/A |
IVREF | VREF ピンのリーク電流 | VREF = 3.3V | 20 | nA | ||
tOFF | PWM オフ時間 | TOFF = 0 または TOFF = 00b | 9 | μs | ||
TOFF = 1 または TOFF = 01b | 19 | |||||
TOFF = Hi-Z または TOFF = 10b | 27 | |||||
TOFF = 330kΩ を GND に接続、または TOFF = 11b | 35 | |||||
ΔITRIP_EXT | 電流トリップ精度、外部 VREF 入力 | 10%~20% フルスケール電流 | -12 | 12 | % | |
20%~40% フルスケール電流 | -7.5 | 7.5 | ||||
40%~100% フルスケール電流 | -5 | 5 | ||||
ΔITRIP_INT | 電流トリップ精度、内部 VREF | 10%~20% フルスケール電流 | -12 | 12 | % | |
20%~40% フルスケール電流 | -8 | 8 | ||||
40%~100% フルスケール電流 | -6 | 5 | ||||
IO,CH | AOUT と BOUT の電流マッチング | 100% フルスケール電流 | -2.5 | 2.5 | % | |
tBLK | 電流レギュレーション・ブランキング時間 | SPI インターフェイス、TBLANK_TIME = 00b | 1 | μs | ||
H/W インターフェイスまたは SPI インターフェイス、TBLANK_TIME = 01b | 1.5 | |||||
SPI インターフェイス、TBLANK_TIME = 10b | 2 | |||||
SPI インターフェイス、TBLANK_TIME = 11b | 2.5 | |||||
tDEG | 電流レギュレーション・グリッチ除去時間 | 0.5 | μs | |||
保護回路 | ||||||
VMUVLO | VM 低電圧誤動作防止 (UVLO) | VM 立ち下がり | 4.1 | 4.25 | 4.35 | V |
VM 立ち上がり | 4.2 | 4.35 | 4.46 | |||
VCCUVLO | VCC 低電圧誤動作防止 (UVLO) | VCC を外部電圧に接続、VCC 立ち下がり | 2.7 | 2.8 | 2.9 | V |
VCC を外部電圧に接続、VCC 立ち上がり | 2.8 | 2.9 | 3.05 | |||
VUVLO,HYS | 低電圧ヒステリシス | 立ち上がりから立ち下がりへのスレッショルド | 100 | mV | ||
VRST | VM 低電圧誤動作防止 (UVLO) リセット | VCC = DVDD、SPI インターフェイス、VM 立ち下がり、デバイス・リセット、SPI 通信なし | 3.4 | V | ||
VCPUV | チャージ・ポンプ低電圧 | VCP 立ち下がり | VVM + 2 | V | ||
IOCP | 過電流保護 | いずれかの FET を流れる電流 | 7.6 | A | ||
tOCP | 過電流検出遅延 | H/W インターフェイス | 2.2 | μs | ||
SPI インターフェイス、TOCP = 0b | 1.2 | |||||
SPI インターフェイス、TOCP = 1b | 2.2 | |||||
tRETRY | 過電流リトライ時間 | 4.1 | ms | |||
tOL | 開放負荷検出時間 | H/W インターフェイス | 60 | ms | ||
SPI インターフェイス、OL_T = 00b | 30 | |||||
SPI インターフェイス、OL_T = 01b | 60 | |||||
SPI インターフェイス、OL_T = 10b | 120 | |||||
IOL | 開放負荷電流スレッショルド | 190 | mA | |||
TOTW | 過熱警告 | SPI インターフェイス、ダイ温度 TJ | 135 | 150 | 165 | ℃ |
THYS_OTW | 過熱警告ヒステリシス | SPI インターフェイス、ダイ温度 TJ | 20 | ℃ | ||
TOTSD | サーマル・シャットダウン | ダイ温度 TJ | 150 | 165 | 180 | ℃ |
THYS_OTSD | サーマル・シャットダウン・ヒステリシス | ダイ温度 TJ | 20 | ℃ |