JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
図 7-104 に ATQ_CTRL17 レジスタを示し、表 7-88 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
読み出し / 書き込み
「レジスタ・マップ表」に戻ります
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RSVD | VM_SCALE | RSVD | |||||
R/W-0b | R/W-0b | R/W-000000b |
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | RSVD | R/W | 0b | 予約済み。 |
6 | VM_SCALE | R/W | 0b | このビットが 1b のとき、電源電圧が変化した場合、学習ルーチンによって学習パラメータの値が自動的に変更されます。 |
5-0 | RSVD | R/W | 000000b | 予約済み。 |