JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
SPI インターフェイスで動作する場合、DRV8452 は内部 3.3V リファレンス電圧をサポートします。この内部リファレンスは、VREF_INT_EN ビットに 1b を書き込むことでイネーブルにすることができます。その場合、VREF ピンの電圧は無視されるため、VREF ピンはオープンのままにするか、グランドに接続できます。
フルスケール電流と保持電流は、Equation14 および Equation14 に示されるように計算されます。
リファレンスとして内部 3.3V を使用すると、VREF ピンに接続されている 2 つの抵抗が不要になるため、BOM のコストを削減できます。
図 7-11 に、VREF_INT_EN = 1b および 5A フルスケール電流による電流レギュレーションを示します。