JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
図 7-91 に ATQ_CTRL4 レジスタを示し、表 7-75 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
読み出し / 書き込み
「レジスタ・マップ表」に戻ります
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ATQ_LRN_MIN_CURRENT[4:0] | ATQ_LRN_CONST2[10:8] | ||||||
R/W-00100b | R/W-000b |
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-3 | ATQ_LRN_MIN_CURRENT[4:0] | R/W | 00100b | 自動トルク学習の初期電流レベルを表します。 初期学習電流=ATQ_LRN_MIN_CURRENT * 8 |
2-0 | ATQ_LRN_CONST2[10:8] | R/W | 000b | 最終学習電流レベルにおける ATQ_LRN パラメータの 3MSB ビットを示します。 |