JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
図 7-75 に INDEX2 レジスタを示し、表 7-57 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
読み出し専用
「レジスタ・マップ表」に戻ります
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
CUR_A_SIGN | RSVD | ||||||
R-1b | R-0000000b |
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | CUR_A_SIGN | R | 1b | CUR_A_POS ビットで示される位置のコイル A 電流の向きを出力します。 1b=コイル A の電流は正です 0b=コイル A の電流は負です |
6-0 | RSVD | R | 0000000b | 予約済み |