ENABLE ピンは、本デバイスのハーフ・ブリッジをイネーブルまたはディセーブルにするために使用されます。ENABLE ピンが Low になると、出力ドライバはディセーブル (Hi-Z) になります。SPI インターフェイスで動作する場合、
表 7-30 に示すように、EN_OUT ビットは出力ドライバをディセーブルにする目的でも使用できます。EN_OUT ビットを「0b」にすると、出力ドライバはディセーブル (Hi-Z) になります。
表 7-30 出力ドライバをイネーブルまたはディセーブルにするための条件nSLEEP | ENABLE | EN_OUT | H ブリッジ |
---|
0 | X | X | ディセーブル |
1 | 0 | 0b | ディセーブル |
1 | 0 | 1b | ディセーブル |
1 | 1 | 0b | ディセーブル |
1 | 1 | 1b | イネーブル |