JAJSPK0A December 2022 – October 2023 DRV8461
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|
電源電圧 (VM) | -0.3 | 70 | V |
チャージ・ポンプ電圧 (VCP、CPH) | -0.3 | VVM + 5.75 | V |
チャージ・ポンプ負スイッチング・ピン (CPL) | -0.3 | VVM | V |
nSLEEP ピン電圧 (nSLEEP) | -0.3 | VVM | V |
内部レギュレータ電圧 (DVDD) | -0.3 | 5.75 | V |
外部ロジック電源 (VCC) | -0.3 | 5.75 | V |
制御ピン電圧 | -0.3 | 5.75 | V |
リファレンス入力ピン電圧 (VREF) | -0.3 | 5.75 | V |
PGNDx から GND への電圧 | -0.5 | 0.5 | V |
PGNDx から GND への電圧、1μs 未満 | -2.5 | 2.5 | V |
オープン・ドレイン出力電流 (nFAULT、nHOME) | 0 | 10 | mA |
連続出力ピン電圧 (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | -1 | VVM + 1 | V |
出力ピン電圧 (過渡 100ns) (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | -3 | VVM + 3 | V |
ピーク駆動電流 (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | 内部的に制限 | A | |
動作時の周囲温度、TA | -40 | 125 | ℃ |
動作時の接合部温度、TJ | -40 | 150 | ℃ |
保存温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの「推奨動作条件」に示された値と等しい、またはそれを超える条件で本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。
すべての電圧値は、回路のグランド端子 GND を基準としたものです。