JAJSJR7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
表 7-27 は、自動トルクによる熱性能の向上を示しています。熱性能の画像は次の条件でキャプチャされています。
VM = 24V、1/16 マイクロステップ、4A フルスケール電流、3000pps の速度、無負荷、室温
熱画像:自動トルク・ディセーブル、IC 温度 = 114.3℃ | 熱画像:自動トルク・イネーブル、IC 温度 = 37℃ |
熱画像:自動トルク・ディセーブル、モーター温度 = 65.8℃ | 熱画像:自動トルク・イネーブル、モーター温度 = 28.1℃ |
自動トルクによる IC とモーターの温度の低下により、ステッパ・モーター・システムの長期的な信頼性が向上します。