JAJSJR7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
フル・ブリッジに接続されたモーターの電流経路は、一方のハーフ・ブリッジのハイサイド FET と他方のハーフ・ブリッジのローサイド FET を通ります。導通損失 (PCOND) は、式 17 のように、モーターの RMS 電流 (IRMS)、ハイサイド・オン抵抗 (RDS(ONH))、ローサイド・オン抵抗 (RDS(ONL)) で決まります。
表 8-1 で説明する代表的なアプリケーションの導通損失は 式 18 のように計算されます。
この電力の計算値は、ハイサイド FET とローサイド FET のオン抵抗に大きな影響を与えるデバイス温度に大きく影響されます。より精密に計算するには、FET のオン抵抗のデバイス温度依存性を考慮します。