JAJSJR7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
DRV8462 が適切に動作するのに必要なのは VM ピンに接続された単一の電源電圧のみです。
VM ピンは、H ブリッジに電源を供給します。
内部電圧レギュレータは、デジタル開路と低電圧アナログ回路に 5V 電源 (DVDD) を供給します。DVDD ピンを外部回路の電圧源として使用することは推奨しません。
外部低電圧電源オプションを VCC ピンに接続することで、内部回路に電力を供給することができます。過渡時に一定の電圧を供給するため、0.1μF のデカップリング・コンデンサを VCC ピンの近くに配置する必要があります。
また、ハイサイド・ゲート・ドライブには、内蔵チャージ・ポンプによって生成される高電圧電源が必要です。チャージ・ポンプには、外部コンデンサが必要です。