JAJSJR7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
ダイ温度が過熱警告のトリップ・ポイント (TOTW) を超えると、過熱警告が検出されます。この機能は、デバイスが SPI インターフェイスで動作している場合にのみサポートされます。
OTW が検出されると、次の動作が行われます。
OTW ビットと TF ビットは 1b になります
デバイスの機能は継続され、追加動作が実行されることはありません。
チャージ・ポンプはアクティブのままです。
TW_REP ビットが 1b の場合:
OTW の発生時、nFAULT は Low にプルされます
FAULT ビットが 1b になります
ダイ温度が過熱警告のヒステリシス・ポイント (THYS_OTW) を下回ると、OTW ビットと TF ビットは自動的にクリアされます。