| 値 | 単位 |
---|
V (ESD) | 静電放電 | 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠1 | ±2000 | V |
デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JESD22 JS-002 準拠2 | 角のピン | ±750 |
その他のピン | ±500 |
(1) JEDEC のドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると記載されています。
(2) JEDEC のドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると記載されています。