JAJSJR7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
システム設計の設計入力パラメータを、表 8-1 に示します。
設計パラメータ | 略号 | 値の例 |
---|---|---|
電源電圧 | VM | 24V |
モーター巻線抵抗 | RL | 0.5Ω/相 |
モーター巻線インダクタンス | LL | 0.4mH/相 |
モーター・フルステップ角 | θstep | 1.8°/ステップ |
目標マイクロステッピング・レベル | nm | 1/16 ステップ |
目標モーター速度 | v | 7.5rpm |
目標フルスケール電流 | IFS | 5A |