JAJSJR7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
両方の H ブリッジの MOSFET がディセーブルになる
nFAULT は Low に駆動される
チャージ・ポンプはアクティブのままです。
SPI インターフェイスで動作している場合:
FAULT ビットと OCP ビットは 1b にラッチされます
xOUTy と VM が短絡した場合、対応する OCP_LSy_x ビットは 1b になります
xOUTy とグランドが短絡した場合、対応する OCP_HSxy_x ビットは 1b になります
TOCP ビットは、過電流保護のグリッチ除去時間をプログラムします。
過電流保護は 2 つのモード (ラッチ付きシャットダウンと自動リトライ) で動作できます。この動作モードは、実行中に変更できます。