JAJSJR7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
DRV8462 は、広い電圧範囲、大電力、高性能のステッパ・モーター・ドライバです。このデバイスは最大 65V の電源電圧をサポートし、100mΩ の HS + LS オン抵抗を持つ MOSFET を内蔵しているため、最大 10A の電流を供給できます。
自動トルク機能により、負荷トルクに応じてコイル電流を調整することで、システムの効率が向上します。静止電力節約モードにより、モーターの保持状態での電力損失が低減されます。サイレント・ステップ減衰モードにより、低速および静止時にノイズのない動作が実現します。電流検出を内蔵しており、検出抵抗が不要になるため、PCB の面積とシステムのコストを削減できます。内蔵のインデクサは最大 1/256 のマイクロステッピングをサポートし、自動マイクロステッピングモードで入力 STEP 信号を補間することにより、コントローラのオーバーヘッドを低減します。センサレスのストール検出により、システムでのエンド・ストップが不要になります。このデバイスは、他の保護および診断機能をサポートしており、堅牢で信頼性の高い動作を実現します。
DRV8462 は、最小限の調整だけで、高度な機能を構成できます。このデバイスは、外付け FET ドライバに比べて電力密度が高く、PCB 面積も小さくなっています。高いエネルギー効率と、高精度でノイズのない動作により、DRV8462 は、高性能ステッパ システムの選択肢となっています。
部品番号 | パッケージ1 | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
DRV8462DDWR | HTSSOP (44)、底面露出パッド | 14mm × 8.1mm |
DRV8462DDVR | HTSSOP (44)、上面露出パッド | 14mm × 8.1mm |