JAJSPD5C June 2011 – December 2022 DRV8662
PRODUCTION DATA
DRV8662 は、105V の昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプを内蔵したシングルチップのピエゾ・ハプティクス・ドライバです。この多用途デバイスは、高電圧と低電圧の両方のピエゾ・ハプティクス・アクチュエータを駆動できます。差動とシングルエンドのどちらの入力信号も使用できます。DRV8662 は、GPIO 制御のゲインとして 28.8dB、34.8dB、38.4dB、40.7dB の 4 つをサポートしています。
昇圧電圧は 2 つの外付け抵抗によって設定され、昇圧電流制限は REXT 抵抗によりプログラム可能です。昇圧コンバータ・アーキテクチャでは、電源電流の要求が REXT 抵抗で設定された制限を超えないため、DRV8662 はポータブル・アプリケーションに最適です。また、この機能により、ユーザーは希望の性能要件に基づき、特定のインダクタに合わせて DRV8662 回路を最適化できます。
DRV8662 は標準のスタートアップ時間が 1.5ms で、高速のハプティクス応答に理想的なピエゾ・ドライバです。熱過負荷保護機能により、過剰駆動によるデバイスの損傷が防止されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8662 | VQFN (20) | 4.00mm × 4.00mm |