DATA SHEET
DRV8706-Q1 車載用 H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバ、ワイド同相インライン電流センス・アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 機能安全対応
- H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバ
- 動作範囲: 4.9V~37V (絶対最大定格 40V)
- 100% PWM に対応するダブラー・チャージ・ポンプ
- ハーフブリッジおよび H ブリッジ制御モード
- ピン互換ゲート・ドライバのバリアント
- スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
- 調整可能なスルーレート制御
- 0.5mA~62mA のピーク・ソース電流出力
- 0.5mA~62mA のピーク・シンク電流出力
- デッドタイム・ハンドシェイクを集積
- ワイド同相電流シャント・アンプ
- インライン、ハイサイド、またはローサイドをサポート
- 可変ゲイン設定 (10、20、40、80V/V)
- 高集積帰還抵抗
- 可変 PWM ブランキング方法
- 複数のインターフェイス・オプションを利用可能
- SPI:詳細な構成と診断
- H/W:制御ピンの簡素化とマイコン (MCU) ピンの削減
- 拡散スペクトラム・クロック処理による EMI の低減
- コンパクトな VQFN パッケージ (ウェッタブル・フランク)
- 保護機能内蔵
- 専用ドライバ・ディセーブル・ピン (DRVOFF)
- 電源 / レギュレータ電圧監視
- MOSFET VDS 過電流監視
- MOSFET VGS ゲート・フォルト監視
- 反転極性 MOSFET 用チャージ・ポンプ
- オフライン・オープン負荷と短絡診断
- デバイス熱警告とシャットダウン
- フォルト状況割り込みピン (nFAULT)