JAJSIG9A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VCP ピンの電圧が VVCP_UV スレッショルドを下回る状態が、tPVDD_UV_DG 時間を超えると常に、DRV8706-Q1 は VCP 低電圧状態を検出します。低電圧状態の検出後、ゲート・ドライバ・プルダウンはイネーブルになり、nFAULT ピン、FAULT レジスタ・ビット、および VCP_UV レジスタ・ビットがアサートされます。低電圧スレッショルドは、VCP_UV_LVL レジスタ設定により調整できます。
SPI デバイス・バリアントでは、VCP 低電圧監視は VCP_UV_MODE レジスタで設定される 2 つの異なるモードで回復できます。
H/W デバイス・バリアントでは、VCP 低電圧監視は自動回復モードに、スレッショルドは 2V にそれぞれ固定されています。