JAJSIG9A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRV8706-Q1 は、DRVOFF ピンで専用ドライバ・ディセーブルを実現します。DRVOFF がアサートされると、ピンまたは SPI 入力に関係なく、ゲート・ドライバのプルダウンがイネーブルされます。
SPI デバイス・バリアントでは、EN_DRV 機能により、制御されたパワーアップ・シーケンスが実現します。デバイスの電源投入後、EN_DRV レジスタ・ビットがアサートされるまでの間、ゲート・ドライバはディセーブルを維持します。これにより、ゲート・ドライバがイネーブルになる前に、システムが起動して構成シーケンスを実行することができます。H/W デバイスでは、この機能は提供されておらず、起動後に自動的にドライバがイネーブルになります。