JAJSIG9A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
端子 | I/O | 種類 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|---|
番号 | 名称 | 名称 | |||
DRV8706S-Q1 | DRV8706H-Q1 | ||||
1 | GND | I/O | グランド | デバイスのグランド。システム・グランドに接続します。 | |
2 | DVDD | I | 電源 | デバイスのロジックおよびデジタル出力電源入力。1.0µF、6.3V セラミック・コンデンサを DVDD ピンと GND ピンの間に接続します。 | |
3 | nSCS | — | I | デジタル | シリアル・チップ選択。論理 Low でシリアル・インターフェイス通信をイネーブルにします。内部プルアップ抵抗。 |
— | GAIN | I | アナログ | アンプのゲイン設定。4 レベル入力ピンは外付け抵抗により設定。 | |
4 | SCLK | — | I | デジタル | シリアル・クロック入力。シリアル・データは、このピンの対応する立ち上がりおよび立ち下がりエッジでシフト・アウトおよびキャプチャされます。内部プルダウン抵抗。 |
— | VDS | I | アナログ | VDS 監視しきい値設定。6 レベル入力ピンは外付け抵抗により設定。 | |
5 | SDI | — | I | デジタル | シリアル・データ入力。データは、SCLK ピンの立ち下がりエッジでキャプチャされます。内部プルダウン抵抗。 |
— | IDRIVE | I | アナログ | ゲート・ドライバの出力電流設定。6 レベル入力ピンは外付け抵抗により設定。 | |
6 | SDO | — | O | デジタル | シリアル・データ出力。データは、SCLK ピンの立ち上がりエッジでシフト・アウトされます。プッシュプル出力。 |
— | MODE | I | アナログ | PWM 入力モード設定。4 レベル入力ピンは外付け抵抗により設定。 | |
7 | IN1/EN | I | デジタル | ハーフブリッジ制御入力。詳細については、PWM モードを参照してください。内部プルダウン。 | |
8 | nHIZ1 | I | デジタル | ハーフブリッジ制御入力。詳細については、PWM モードを参照してください。内部プルダウン。 | |
9 | IN2/PH | I | デジタル | ハーフブリッジ制御入力。詳細については、PWM モードを参照してください。内部プルダウン。 | |
10 | nHIZ2 | I | デジタル | ハーフブリッジ制御入力。詳細については、PWM モードを参照してください。内部プルダウン。 | |
11 | nSLEEP | I | デジタル | デバイス・イネーブル・ピン。論理 Low でデバイスをシャットダウンし、スリープ・モードに移行します。内部プルダウン抵抗。 | |
12 | DRVOFF | I | デジタル | ドライバ・シャットダウン・ピン。論理 High でハイサイドとローサイド両方のゲート・ドライバ出力をプルダウンします。内部プルダウン抵抗。 | |
13 | nFAULT | O | デジタル | フォルト状態出力。論理 Low で障害状態を示します。オープン・ドレイン出力。プルアップ抵抗が必要です。 | |
14 | SO | O | アナログ | シャント・アンプ出力。 | |
15 | RSVD | — | — | 予約済みグランドに接続するか、接続を外したままにします。 | |
16 | AREF | I | 電源 | 電流センス・アンプ用の外部基準電圧および電源。0.1µF、6.3V セラミック・コンデンサを AREF ピンと AGND ピンの間に接続します。 | |
17 | AGND | I/O | 電源 | デバイスのグランド。システム・グランドに接続します。 | |
18 | SP | I | アナログ | シャント・アンプの正入力。電流シャント抵抗の正端子に接続します。 | |
19 | SN | I | アナログ | シャント・アンプの負入力。電流シャント抵抗の負端子に接続します。 | |
20 | GH1 | O | アナログ | ハイサイド・ゲート・ドライバの出力。ハイサイド・パワー MOSFET のゲートに接続します。 | |
21 | SH1 | I | アナログ | ハイサイド・ソース・センス入力。ハイサイド・パワー MOSFET のソースに接続します。 | |
22 | GL1 | O | アナログ | ローサイド・ゲート・ドライバの出力。ローサイド・パワー MOSFET のゲートに接続します。 | |
23 | SL1 | I | アナログ | ローサイド MOSFET のゲート・ドライブ・センス機能とパワー・リターン。ローサイド MOSFET のグランド・リターンへの低インピーダンス・パスを使用して、システム・グランドに接続します。 | |
24 | SL2 | I | アナログ | ローサイド MOSFET のゲート・ドライブ・センス機能とパワー・リターン。ローサイド MOSFET のグランド・リターンへの低インピーダンス・パスを使用して、システム・グランドに接続します。 | |
25 | GL2 | O | アナログ | ローサイド・ゲート・ドライバの出力。ローサイド・パワー MOSFET のゲートに接続します。 | |
26 | SH2 | I | アナログ | ハイサイド・ソース・センス入力。ハイサイド・パワー MOSFET のソースに接続します。 | |
27 | GH2 | O | アナログ | ハイサイド・ゲート・ドライバの出力。ハイサイド・パワー MOSFET のゲートに接続します。 | |
28 | DRAIN | I | アナログ | ブリッジ MOSFET ドレイン電圧センス・ピン。ハイサイド MOSFET ドレインのコモン・ポイントに接続します。 | |
29 | PVDD | I | 電源 | デバイス・ドライバの電源入力。ブリッジ電源に接続します。0.1µF、PVDD 定格セラミックコンデンサと 10µF 以上のローカル・バルク容量を PVDD ピンと GND ピンの間に接続します。 | |
30 | VCP | I/O | 電源 | チャージ・ポンプの出力。1µF、16V セラミック・コンデンサを VCP ピンと PVDD ピンの間に接続します。 | |
31 | CPH | I/O | 電源 | チャージ・ポンプのスイッチング・ノード。100nF、PVDD 定格セラミック・コンデンサを CPH ピンと CPL ピンの間に接続します。 | |
32 | CPL | I/O | 電源 | チャージ・ポンプのスイッチング・ノード。100nF、PVDD 定格セラミック・コンデンサを CPH ピンと CPL ピンの間に接続します。 |