JAJSIG9A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスには、オフラインでの短絡を実行し、外部パワー MOSFET と負荷をオープン負荷診断するのに必要なハードウェアが搭載されています。これは外部ハーフブリッジ・スイッチ・ノードに接続される、SHx ピンの集積プルアップ / プルダウン電流ソースにより、実現しています。オフライン診断は、OLSC_CTRL レジスタ内の関連するレジスタ・ビットにより制御されます。まず、OLSC_EN レジスタ設定により、オフライン診断モードをイネーブルにする必要があります。その後、個別の電流ソースを PD_SHx および PU_SHx レジスタ設定によりイネーブルにできます。
SHx ピンの電圧は、内部 VDS コンパレータによって連続的に監視されます。診断状態の間、VDS コンパレータは、関連する VDS レジスタ・ステータス・ビット内の SPI レジスタ内の SHx ピン・ノード上のリアルタイムの電圧帰還を通知します。
オフライン診断をイネーブルにする前に、EN_DRV レジスタ設定により、外部 MOSFET ハーフブリッジをディスエーブル状態にすることを推奨します。また、VDS コンパレータのスレッショルド (VDS_LVL) は、内部ブロッキング・ダイオードの順方向電圧降下に対して十分なヘッドルームを確保するため、1V 以上に調整する必要があります。
H/W デバイスのバリアントでは、この機能は利用できません。
オフライン診断シーケンスを正しく実行するには、以下の手順に従う必要があります。