JAJSIG9A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 8-1 に、システム設計の入力パラメータ例のセットを示します。
設計パラメータ | リファレンス | 値 |
---|---|---|
PVDD 公称電源電圧 | VPVDD | 12V |
PVDD 電源電圧範囲 | 9~18V | |
DVDD/AREF ロジック電源電圧 | VCC | 3.3V |
MOSFET 合計ゲート電荷 | QG | 30nC (標準) VGS = 10V 時 |
MOSFET ゲート - ドレイン間電荷 | QGD | 5nC (標準) |
MOSFET ON 抵抗 | RDS(on) | 4mΩ |
目標出力立ち上がり時間 | trise | 750~1000ns |
目標出力立ち下がり時間 | tfall | 250~500ns |
PWM 周波数 | fPWM | 20kHz |
最大モーター電流 | IMAX | 25A |
シャント抵抗パワー能力 | PSHUNT | 3W |