JAJSIG9A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ゲート・ドライブ電流 IDRIVE の強さは、外部 MOSFET のゲート - ドレイン間電荷と、スイッチ・ノードにおける目標の立ち上がり / 立ち下がり時間に基づいて選択します。特定の MOSFET に対して選択した IDRIVE が低すぎると、構成した tDRIVE 時間内に MOSFET が完全にオンまたはオフにならず、ゲート障害がアサートされる場合があります。また、立ち上がり時間 / 立ち下がり時間が遅いと、外部パワー MOSFET のスイッチング電力損失が大きくなります。必要な外部 MOSFET と負荷により、システム内のこれらの値を検証し、最適な設定を判定することを推奨します。
SPI デバイス・バリアントでは、ハイサイドとローサイド両方の外部 MOSFET に対して IDRIVEP と IDRIVEN を独立して調整可能です。ハードウェア・インターフェイス・デバイスのバリアントでは、IDRIVE ピンでソースとシンク両方の設定が同時に選択されます。
MOSFET のゲート - ドレイン間電荷 (QGD)、目標立ち上がり時間 (trise)、目標立ち下がり時間 (tfall) が既知である場合は、式 3 と式 4 を使用して IDRIVEP と IDRIVEN の近似値をそれぞれ計算します。
入力設計パラメータを例として使用し、IDRIVEP と IDRIVEN の近似値を計算できます。
これらの計算に基づき、IDRIVEP に対して 6mA の値が選択されました。
これらの計算に基づき、IDRIVEN に対して 16mA の値が選択されました。