JAJSIG9A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRV8706-Q1 は、先進の可変フローティング・スマート・ゲート・ドライバ・アーキテクチャを採用し、先進の MOSFET 制御と堅牢なスイッチング性能を実現しています。DRV8706-Q1 は、スルーレート制御用ドライバ機能と、デッド・タイム・ハンドシェイク、寄生 dV/dt ゲート・カップリング防止および MOSFET ゲート障害検出用のドライバ・ステートマシンを実現します。
スマート・ゲート・ドライバのコア機能:
コア機能 | 用語 | 説明 |
---|---|---|
IDRIVE/TDRIVE | IDRVP | 可変 MOSFET スルーレート制御を行うためのプログラマブル・ゲート・ドライバ駆動ソース電流。IDRVP_x 制御レジスタまたは IDRIVE ピンを使用して構成。 |
IDRVN | 可変 MOSFET スルーレート制御を行うためのプログラマブル・ゲート駆動シンク電流。IDRVN_x 制御レジスタまたは IDRIVE ピンを使用して構成。 | |
IHOLD | 非スイッチング期間中の固定ゲート・ドライバ・ホールド・プルアップ電流。 | |
ISTRONG | 非スイッチング期間中の固定ゲート・ドライバ強プルダウン電流。 | |
tDRIVE | IHOLD または ISTRONG 以前の IDRVP/N 駆動電流期間。VGS と VDS 障害監視ブランキング期間も実現。VGS_TDRV_x 制御レジスタを使用して構成。 | |
tPD | ロジック制御信号からゲート・ドライバ出力変更までの伝搬遅延。 | |
tDEAD | ハイサイド・スイッチとローサイド・スイッチの遷移間のボディ・ダイオードの導通期間。TDEAD_x 制御レジスタを使用して構成。 |