JAJSIG9A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイス | ハーフブリッジ | アンプ | インターフェイス |
---|---|---|---|
DRV8706S-Q1 | 2 | 1 | シリアル (SPI) |
DRV8706H-Q1 | 2 | ハードウェア (H/W) |
機能 | SPI (S) インターフェイス | H/W (H) インターフェイス |
---|---|---|
PWM 入力モード | 4 モード | 4 モード |
ゲート・ドライブ出力電流 (IDRIVE) | 16 設定、HS と LS に非依存 | 6 設定、HS と LS にリンク済み |
デッドタイム | ハンドシェイク + 7 固定設定 | ハンドシェイクのみ |
VDS コンパレータ・スレッショルド | 16 設定、HS と LS に非依存 | 6 設定、HS と LS にリンク済み |
VDS および VGS ブランキング時間 (tDRIVE) | 4 設定 | 固定、4µs |
VDS グリッチ除去時間 | 4 設定 | 固定、4µs |
VGS グリッチ除去時間 | 固定、2µs | 固定、2µs |
VDS 障害応答 | 4 モード | 固定、サイクルごと |
VGS 障害応答 | 4 モード | 固定、サイクルごと |
アンプ・ゲイン | 4 設定 | 4 設定 |
アンプ・ブランキング時間 | 8 設定 | N/A |
アンプ・サンプル / ホールド | 使用可能 | N/A |
アンプ・リファレンス電圧 | 2 設定 | 固定、VAREF/2 |
VPVDD 低電圧障害応答 | 2 モード | 自動リトライ |
VPVDD 過電圧障害応答 | 4 モード | N/A |
VVCP 低電圧障害応答 | 2 モード | 自動リトライ |
VVCP 低電圧スレッショルド | 2 設定 | 固定、2.5V |
オフライン・オープン負荷診断 | 使用可能 | N/A |
オフライン短絡診断 | 使用可能 | N/A |