JAJSIG9A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小 | 公称 | 最大 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VPVDD | ドライバ電源電圧 | PVDD | 4.9 | 37 | V | |
IHS (1) | ハイサイド平均ゲート・ドライブ電流 | GHx | 0 | 15 | mA | |
ILS (1) | ローサイド平均ゲート・ドライブ電流 | GLx | 0 | 15 | mA | |
VDVDD | デジタル電源電圧 | DVDD | 3 | 5.5 | V | |
VDIN | デジタル入力電圧 | DRVOFF、IN1/EN、IN2/PH、nHIZx、nSLEEP、nSCS、SCLK、SDI | 0 | 5.5 | V | |
IDOUT | デジタル出力電流 | SDO | 0 | 5 | mA | |
VOD | オープン・ドレイン・プルアップ電圧 | nFAULT | 0 | 5.5 | V | |
IOD | オープン・ドレイン出力電流 | nFAULT | 0 | 5 | mA | |
VAREF | アンプ基準電源電圧 | AREF | 3 | 5.5 | V | |
ISO | シャント・アンプ出力電流 | SO | 0 | 5 | mA | |
TA | 動作時周囲温度 | –40 | 125 | ℃ | ||
TJ | 動作時ジャンクション温度 | –40 | 150 | ℃ |