JAJSKV6D August 2020 – April 2024 DRV8714-Q1 , DRV8718-Q1
PRODMIX
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
DRV871x-Q1 デバイス ファミリは、複数のモーターまたは負荷を駆動するための高集積マルチチャネル ゲート ドライバです。これらのデバイスは 4 つ (DRV8714-Q1) または 8 つ (DRV8718-Q1) のハーフブリッジ ゲート ドライバ、ドライバ電源、電流シャント アンプ、保護モニタを内蔵しており、システム全体の複雑さ、サイズ、コストを低減します。
スマート ゲート ドライブ アーキテクチャは、デッドタイムを管理して貫通電流を防止し、スルーレートを制御して電磁干渉 (EMI) を低減し、伝搬遅延を最適化して性能を向上させます。
ハーフブリッジまたは H ブリッジを独立して制御するための入力モードが備わっています。SPI 制御機能と組み合わせて、4 個の PWM 入力を複数のドライバの間でマルチプレクス (多重化) することができます。
広同相シャント アンプにより、インライン電流検出機能が実現し、ウィンドウの再循環中であっても、モーター電流を連続的に測定できます。インライン検出が必要ない場合は、ローサイドまたはハイサイドのセンス構成でアンプを使用できます。
本デバイスは、一連の保護機能を搭載しており、信頼性の高いシステム動作に貢献します。これらの保護機能には、低電圧監視と過電圧監視、外部 MOSFET の VDS 過電流監視と VGS ゲート障害監視、オフライン オープン負荷および短絡の診断、内部的な温度警告と過熱保護機能があります。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8714-Q1 | VQFN (40) | 6.00mm x 6.00mm |
HTQFP (48) | 7.00mm x 7.00mm | |
VQFN (56) | 8.00mm x 8.00mm | |
DRV8718-Q1 | VQFN (56) | 8.00mm x 8.00mm |