DRV8714-Q1

アクティブ

車載対応、インライン電流センス アンプ搭載、40V、4 チャネル、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.9 Vs ABS (max) (V) 40 Sleep current (µA) 5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Inline Current sense Amplifier, Open-Load Detection, Smart Gate Drive Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.9 Vs ABS (max) (V) 40 Sleep current (µA) 5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Inline Current sense Amplifier, Open-Load Detection, Smart Gate Drive Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9 VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6 VQFN (RVJ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • マルチチャネル ハーフブリッジ ゲート ドライバ
    • ピン互換のハーフブリッジ ドライバ (x4、x8) バリアント
    • 4.9V~37V (絶対最大定格 40V) 動作範囲
    • 出力マッピング機能を搭載した 4 個の PWM 入力
    • 100% PWM に対応するトリプラー チャージ ポンプ
    • ハーフブリッジ、H ブリッジ、SPI の各制御モード
  • スマート多段ゲート ドライブ アーキテクチャ
    • 調整可能なスルー レート制御
    • 適応型伝搬遅延制御
    • 50µA~62mA のピーク ソース電流出力
    • 50µA~62mA のピーク シンク電流出力
    • デッドタイム ハンドシェイクを集積
  • 同相範囲の広い 2 個の電流シャント アンプ
    • インライン、ハイサイド、またはローサイドをサポート
    • 可変ゲイン設定 (10、20、40、80V/V)
  • 複数のインターフェイス オプションを利用可能
    • SPI:詳細な構成と診断
    • H/W:制御ピンの簡素化とマイコン (MCU) ピンの削減
  • コンパクトな VQFN パッケージ (ウェッタブル フランク)
  • 保護機能内蔵
    • 専用のドライバ ディスエーブル ピン (DRVOFF)
    • 低 IQ、スリープ モード モーター ブレーキ (BRAKE)
    • 電源 / レギュレータ電圧監視
    • MOSFET VDS 過電流監視
    • MOSFET VGS ゲート フォルト監視
    • 反転極性 MOSFET 用チャージ ポンプ
    • オフライン オープン負荷と短絡診断
    • デバイス熱警告とシャットダウン
    • ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ
    • フォルト状況割り込みピン (nFAULT)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • マルチチャネル ハーフブリッジ ゲート ドライバ
    • ピン互換のハーフブリッジ ドライバ (x4、x8) バリアント
    • 4.9V~37V (絶対最大定格 40V) 動作範囲
    • 出力マッピング機能を搭載した 4 個の PWM 入力
    • 100% PWM に対応するトリプラー チャージ ポンプ
    • ハーフブリッジ、H ブリッジ、SPI の各制御モード
  • スマート多段ゲート ドライブ アーキテクチャ
    • 調整可能なスルー レート制御
    • 適応型伝搬遅延制御
    • 50µA~62mA のピーク ソース電流出力
    • 50µA~62mA のピーク シンク電流出力
    • デッドタイム ハンドシェイクを集積
  • 同相範囲の広い 2 個の電流シャント アンプ
    • インライン、ハイサイド、またはローサイドをサポート
    • 可変ゲイン設定 (10、20、40、80V/V)
  • 複数のインターフェイス オプションを利用可能
    • SPI:詳細な構成と診断
    • H/W:制御ピンの簡素化とマイコン (MCU) ピンの削減
  • コンパクトな VQFN パッケージ (ウェッタブル フランク)
  • 保護機能内蔵
    • 専用のドライバ ディスエーブル ピン (DRVOFF)
    • 低 IQ、スリープ モード モーター ブレーキ (BRAKE)
    • 電源 / レギュレータ電圧監視
    • MOSFET VDS 過電流監視
    • MOSFET VGS ゲート フォルト監視
    • 反転極性 MOSFET 用チャージ ポンプ
    • オフライン オープン負荷と短絡診断
    • デバイス熱警告とシャットダウン
    • ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ
    • フォルト状況割り込みピン (nFAULT)

DRV871x-Q1 デバイス ファミリは、複数のモーターまたは負荷を駆動するための高集積マルチチャネル ゲート ドライバです。これらのデバイスは 4 つ (DRV8714-Q1) または 8 つ (DRV8718-Q1) のハーフブリッジ ゲート ドライバ、ドライバ電源、電流シャント アンプ、保護モニタを内蔵しており、システム全体の複雑さ、サイズ、コストを低減します。

スマート ゲート ドライブ アーキテクチャは、デッドタイムを管理して貫通電流を防止し、スルーレートを制御して電磁干渉 (EMI) を低減し、伝搬遅延を最適化して性能を向上させます。

ハーフブリッジまたは H ブリッジを独立して制御するための入力モードが備わっています。SPI 制御機能と組み合わせて、4 個の PWM 入力を複数のドライバの間でマルチプレクス (多重化) することができます。

広同相シャント アンプにより、インライン電流検出機能が実現し、ウィンドウの再循環中であっても、モーター電流を連続的に測定できます。インライン検出が必要ない場合は、ローサイドまたはハイサイドのセンス構成でアンプを使用できます。

本デバイスは、一連の保護機能を搭載しており、信頼性の高いシステム動作に貢献します。これらの保護機能には、低電圧監視と過電圧監視、外部 MOSFET の VDS 過電流監視と VGS ゲート障害監視、オフライン オープン負荷および短絡の診断、内部的な温度警告と過熱保護機能があります。

DRV871x-Q1 デバイス ファミリは、複数のモーターまたは負荷を駆動するための高集積マルチチャネル ゲート ドライバです。これらのデバイスは 4 つ (DRV8714-Q1) または 8 つ (DRV8718-Q1) のハーフブリッジ ゲート ドライバ、ドライバ電源、電流シャント アンプ、保護モニタを内蔵しており、システム全体の複雑さ、サイズ、コストを低減します。

スマート ゲート ドライブ アーキテクチャは、デッドタイムを管理して貫通電流を防止し、スルーレートを制御して電磁干渉 (EMI) を低減し、伝搬遅延を最適化して性能を向上させます。

ハーフブリッジまたは H ブリッジを独立して制御するための入力モードが備わっています。SPI 制御機能と組み合わせて、4 個の PWM 入力を複数のドライバの間でマルチプレクス (多重化) することができます。

広同相シャント アンプにより、インライン電流検出機能が実現し、ウィンドウの再循環中であっても、モーター電流を連続的に測定できます。インライン検出が必要ない場合は、ローサイドまたはハイサイドのセンス構成でアンプを使用できます。

本デバイスは、一連の保護機能を搭載しており、信頼性の高いシステム動作に貢献します。これらの保護機能には、低電圧監視と過電圧監視、外部 MOSFET の VDS 過電流監視と VGS ゲート障害監視、オフライン オープン負荷および短絡の診断、内部的な温度警告と過熱保護機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV8718-Q1 アクティブ 車載対応、インライン電流センス・アンプ搭載、40V、8 チャネル、ハーフブリッジ・スマート・ゲート・ドライバ 8x half-bridge channel variant that is pin-to-pin and software compatible
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8705-Q1 アクティブ 車載対応、オフライン診断機能搭載、40V、H ブリッジ スマート ゲート ドライバ H-bridge gate driver with 1x low-side current sense amplifier
DRV8706-Q1 アクティブ 車載、オフライン診断機能とインライン電流センス アンプ搭載、40V、H ブリッジ スマート ゲート ドライバ H-bridge gate driver with 1x inline current sense amplifier

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV871x-Q1 広い同相入力電圧範囲を持つインライン電流検出アンプを備えた 車載用マルチチャネル・スマート・ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 17日
ホワイト・ペーパー Driving High-Voltage Contactors in EV and HEVs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 11日
アプリケーション・ノート Bulk Capacitor Sizing for DC Motor Drive Applications PDF | HTML 2024年 7月 2日
技術記事 Exploring the benefits of multichannel gate drivers in automotive power seats PDF | HTML 2022年 3月 29日
その他の技術資料 TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar 2021年 7月 2日
アプリケーション・ノート Daisy Chain Implementation for Serial Peripheral Interface (Rev. A) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) 2021年 3月 1日
アプリケーション概要 Integrated Protection Against Back EMF Overvoltage in Motor Drive Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 2月 4日
技術記事 How analog integration simplifies automotive body motor controller designs PDF | HTML 2020年 10月 23日
アプリケーション概要 Benefits of a Wide Common Mode, Differential Current Shunt Amplifier PDF | HTML 2020年 9月 8日
アプリケーション・ノート スマート・ゲート・ドライブについて (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) 2020年 7月 9日
ホワイト・ペーパー スマート・ゲート・ドライブ 英語版 2020年 4月 15日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
アプリケーション・ノート Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018年 8月 20日
アプリケーション・ノート Relay Replacement for Brushed DC Motor Drive in Automotive Applications 2016年 11月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8714H-Q1EVM — DRV8714H-Q1 ハードウェア構成機能搭載、4 チャネル、スマート ゲート ドライバの評価基板

DRV8714H-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、インライン電流センシング機能を搭載した 4 チャネル ゲート ドライバである DRV8714H-Q1 を容易に評価できます。この評価基板 (EVM) が搭載しているデバイスは、簡素化したハードウェア インターフェイスを採用し、40 ピンの 6mm x 6mm RHA パッケージ バリエーションに封止済みです。このデバイスは、4.9V ~ 40V DC の広い入力電源電圧範囲に対応します。

DRV8714H-Q1 スマート ゲート ドライブ (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV8714S-Q1EVM — DRV8714S-Q1 SPI による構成機能搭載、4 チャネル、スマート ゲート ドライバの評価基板

DRV8714S-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、インライン電流センシング機能とオフライン診断機能を搭載した 4 チャネル ゲート ドライバである DRV8714S-Q1 を容易に評価できます。この評価基板が実装しているデバイスは、SPI インターフェイス搭載、56 ピンの 8mm × 8mm RVJ パッケージ封止というバリエーション製品であり、4.9V ~ 40V DC の広い入力電源電圧範囲に対応します。

DRV8714S-Q1 のスマート ゲート ドライブ (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian
VQFN (RVJ) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ