このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
3 つのブラシ付き DC モーター
1 つのステッピング・モーターと 1 つのブラシ付き DC モーター
同期整流
ステッピング・モーターのフル、1/2、1/4 ステップ動作
DC モーターの順方向、逆方向、惰行モード
スマート・チューン・ディケイによるスムーズで静かな動作
3.3V および 5V のロジック入力をサポート
保護機能
DRV8845 デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したクワッド・フルブリッジ・モーター・ドライバです。このデバイスは、最大 2 つのステッピング・モーター、または最大 4 つのブラシ付き DC モーターの駆動に使用できます。各フルブリッジ出力の定格は、最大 1.5A および 38V です。DRV8845 には、パルス幅変調 (PWM) 電流レギュレータに加えて 2 ビットの非線形 DAC (デジタル・アナログ・コンバータ) が含まれており、ステッピング・モーターをフル、ハーフ、1/4 ステップで、DC モーターを順方向、逆方向、惰行モードで制御できます。
PWM 電流レギュレータは、スマート・チューン・ディケイ・モードを使用して、モーターの可聴ノイズと振動を低減し、精度を向上し、消費電力を低減します。内部の同期整流制御回路により、PWM 動作中の消費電力が改善されます。
保護機能には、ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン (OTSD)、低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流保護 (OCP) が含まれます。特別な電源投入シーケンスは必要ありません。
DRV8845 は 6mm × 6mm の 36 ピン QFN パッケージで供給され、放熱性能を強化するために露出パッドが付属しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8845RHHR | QFN (36) | 6mm × 6mm |