JAJSM96 may 2023 DRV8849
PRODUCTION DATA
DRV8849 は、産業用および民生用アプリケーション向けのデュアル・ステッピング・モーター・ドライバです。このデバイスには、4 つの N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ・ドライバ、各ステッパに 1 つのマイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8849 は最大 1.5A フルスケール出力電流を駆動できます (PCB の設計に依存)。
DRV8849 は、4 つの外部電力検出抵抗が不要な内部電流検出アーキテクチャを採用しているため、PCB 面積とシステム・コストを低減できます。本デバイスは、スマート・チューン・ディケイ・モードを使った内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは、必要な電流レギュレーションを自動的に調整し、モーターの変動と経年変化を補償し、モーターからの可聴ノイズと振動を低減します。
シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モーターの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。専用の nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ・モードを実現します。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱に対する保護機能が備わっています。フォルト状態は、各ステッパに対して 1 つの nFAULT ピンで示されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8849RHHR |
QFN (36) |
6mm × 6mm |