4 改訂履歴
Changes from C Revision (July 2016) to D Revision
- Changed Pin Functions table’s Pin No. of OUT2 to 21, 22, 23Go
- Changed Pin Functions table’s Pin No. of VCC to 18, 19, 20 Go
- Changed Table 1 table’s Pin No. of VCC to 18, 19, 20 Go
Changes from B Revision (December 2015) to C Revision
- 最初のページの「特長」セクションで RDS(ON) の値を更新し、条件を追加Go
- Added maximum values for the HS and LS FET on resistance parameters (at TA = 25°C, 85°C) in the Electrical Characteristics tableGo
- Added 「ドキュメントのサポート」および「ドキュメントの更新通知を受け取る方法」セクションGo
Changes from A Revision (January 2014) to B Revision
- Added 「ピン構成および機能」セクション、「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションをGo
- HTSSOP パッケージを削除。Go
Changes from * Revision (November 2013) to A Revision