DRV8850

アクティブ

LDO と電流フィードバック機能搭載、7V、8A、H ブリッジ モーター ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 2 Vs ABS (max) (V) 7 Peak output current (A) 9.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 65 Sleep current (µA) 1 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current sense Amplifier, Voltage Regulator Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 2 Vs ABS (max) (V) 7 Peak output current (A) 9.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 65 Sleep current (µA) 1 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current sense Amplifier, Voltage Regulator Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • DC モータ、ステッピング・モータの 1 つの巻線、その他の負荷を駆動
    • 低オン抵抗の MOSFET:65mΩ (HS + LS、4.2V、25℃)
  • 5A の連続電流、8A のピーク電流
  • 電流センス出力を備えた内部電流検出機能
  • 2~5.5Vの電源動作電圧範囲
  • 過電圧および低電圧誤動作防止
  • 低消費電力スリープ・モード
  • 100mA 絶縁型低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • 24 ピン VQFN パッケージ
  • H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • DC モータ、ステッピング・モータの 1 つの巻線、その他の負荷を駆動
    • 低オン抵抗の MOSFET:65mΩ (HS + LS、4.2V、25℃)
  • 5A の連続電流、8A のピーク電流
  • 電流センス出力を備えた内部電流検出機能
  • 2~5.5Vの電源動作電圧範囲
  • 過電圧および低電圧誤動作防止
  • 低消費電力スリープ・モード
  • 100mA 絶縁型低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • 24 ピン VQFN パッケージ

DRV8850 は、家電製品、玩具、その他の低電圧またはバッテリ駆動式動作制御アプリケーションのためのモータ・ドライバ / LDO 電圧レギュレータ・ソリューションを提供します。本デバイスは、DC モータ、ボイス・コイル・アクチュエータ、ステッピング・モータの 1 つの巻線、ソレノイド、その他のデバイスを駆動するための 1 つの H ブリッジ・ドライバを備えています。出力ドライバ・ブロックは、負荷を駆動するために H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET から成ります。内蔵チャージ・ポンプで、必要なゲート駆動電圧を生成します。

DRV8850 は最大 5A の連続出力電流 (適切な PCB ヒートシンクを使用した場合) と最大 8A のピーク電流を供給でき、2V~5.5V の電源電圧で動作します。

マイクロコントローラとその他の回路に電力を供給するため、低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータがモータ・ドライバと統合されています。LDO 電圧レギュレータで電力供給しているいずれのデバイスへの電力も断たずにドライバをシャットダウンできるように、デバイスのスリープ・モード中も LDO 電圧レギュレータをアクティブにできます。


内部シャットダウン機能により、過電流、短絡、低電圧、過電圧、過熱からデバイスを保護できます。また、電流検出機能を内蔵しているため、高精度の電流測定が可能です。

DRV8850 は 24 ピン VQFN (3.5mm × 5.5mm) パッケージ (環境配慮型:RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) で供給されます。

DRV8850 は、家電製品、玩具、その他の低電圧またはバッテリ駆動式動作制御アプリケーションのためのモータ・ドライバ / LDO 電圧レギュレータ・ソリューションを提供します。本デバイスは、DC モータ、ボイス・コイル・アクチュエータ、ステッピング・モータの 1 つの巻線、ソレノイド、その他のデバイスを駆動するための 1 つの H ブリッジ・ドライバを備えています。出力ドライバ・ブロックは、負荷を駆動するために H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET から成ります。内蔵チャージ・ポンプで、必要なゲート駆動電圧を生成します。

DRV8850 は最大 5A の連続出力電流 (適切な PCB ヒートシンクを使用した場合) と最大 8A のピーク電流を供給でき、2V~5.5V の電源電圧で動作します。

マイクロコントローラとその他の回路に電力を供給するため、低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータがモータ・ドライバと統合されています。LDO 電圧レギュレータで電力供給しているいずれのデバイスへの電力も断たずにドライバをシャットダウンできるように、デバイスのスリープ・モード中も LDO 電圧レギュレータをアクティブにできます。


内部シャットダウン機能により、過電流、短絡、低電圧、過電圧、過熱からデバイスを保護できます。また、電流検出機能を内蔵しているため、高精度の電流測定が可能です。

DRV8850 は 24 ピン VQFN (3.5mm × 5.5mm) パッケージ (環境配慮型:RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8213 アクティブ 電流センス、電流安定化、停止検出の各機能を搭載、11V、4A、ブラシ付き DC モーター ドライバ Wider voltage support, higher on resistance, higher max current, lower sleep current, autosleep mode with PWM interface
DRV8214 アクティブ センサレス停止検出機能とリップル カウント機能と I²C インターフェイス搭載、11V、4A、H ブリッジ モーター ドライバ Wider input voltage range, higher current support, lower sleep current, auto sleep, integrated current sense, PWM Interface and ripple counting

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8850 低電圧 H ブリッジ IC、低ドロップアウト電圧レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 6月 12日
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8850EVM — DRV8850EVM - 低電圧 H ブリッジ・モーター・ドライバ評価モジュール、LDO 電圧レギュレータ付き

The DRV8850 device provides a motor driver plus LDO voltage regulator solution for applications requiring a high start-up torque with superior thermal performance in mind. The device has one H-bridge driver to drive a DC motor, a voice-coil actuator, one winding of a stepper motor or other types of (...)

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01162 — 内蔵型 vs. 分散型低電圧モーター駆動比較のリファレンス・デザイン

TIDA-01162 demonstrates the key differences between an integrated vs. discrete low-voltage motor drive solution. The discrete solution is implemented using two large external MOSFETs, while the integrated solution utilizes TI’s DRV8850 brushed DC motor driver.  Both designs are (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00602 — 電動歯ブラシ コントローラ・リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、TI (テキサス・インスツルメンツ) の低電圧 H ブリッジ・モーター・ドライバに内蔵 LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータと超低消費電力マイコン (MCU) を組み合わせ、バッテリ動作の電動歯ブラシの実装全体を提示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00616 — エネルギー ハーベスト LaunchPad ブースタパック、ブラシ付き DC モーター制御用、リファレンス デザイン

ブラシ付き DC モーター制御用のエネルギー ハーベスト LaunchPad では、ソーラー エネルギーを使用してリチウム イオンまたはリチウムポリマ バッテリを充電できます。それに加えて、電圧レギュレータを使用すると、TI の LaunchPad および LaunchPad に接続されている周辺機器に二次的なシステム電源を提供できます。このブースタパックは、低消費電力のオートメーション アプリケーション向けに設計され、Rds(on) が 45mΩ と非常に小さい MOSFET を内蔵した、オンボード ナノタイマとデュアル H ブリッジ モーター ドライバを使用しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ